Danfoss logo
080G0302

MMITXS

080G0302

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: RS485; ETHER; MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo energetico [W]3.7 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP54
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiController programmabili
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoNo
Material DescriptionMMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS
Metodo di montaggioMontaggio su quadro
Nome prodottoTouch screen
Orologio in tempo realeSÌ
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneETHERMODBUSRS485
Tipo di prodottoMMITXS
Tipo displayLCD

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo526 Gram
Peso netto500 Gram
Volume1.076 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428477635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm