Danfoss logo
080G0301

MMITSS

080G0301

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: RS485; ETHER; MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo energetico [W]3.7 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP54
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiController programmabili
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoNo
Material DescriptionMMITSS Elect.Control 7" LCD Panel S
Metodo di montaggioMontaggio su quadro
Nome prodottoTouch screen
Orologio in tempo realeSÌ
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneETHERMODBUSRS485
Tipo di prodottoMMITSS
Tipo displayLCD

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.264 Kilogram
Peso netto1.263 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume5.469 Liter
EAN/UPC5702428477628