Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Regolatore program., 15 relè, MCX152V

080G0313

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEGOST R
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice kit connettore080G0308
Consumo energetico [W]27.0 W
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloMCX152V
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]14 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]18 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S
Metodo di montaggioSu barra DIN
N. dossier SCIP942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Nome prodottoRegolatore program., 15 relè
Nome prodotto dossier SCIPMCX-06C,06D,06M1V,152V
Orologio in tempo realeSÌ
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo1 pz
Segnale acusticoNA
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUSRS485
Tipo di prodottoMCX152V
Tipo displayWithout Display
Ulteriori informazioniIngresso batteria di backup
Uscite analogiche (AO) [pz.]6 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]15 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo956 Gram
Peso netto760 Gram
Caratteristica
Valore
Volume4.949 Liter
EAN/UPC5702428493024