Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Regolatore program., 8 relè, MCX08M2

193U8012

Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Accessori prodottoAccessori generici
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo singolo
FunzioneProgrammable controllers
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
IspezionabileParti di ricambio generiche
Material DescriptionKIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER
N. dossier SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Nome prodottoRegolatore program., 8 relè
Nome prodotto dossier SCIPMCX08M2
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)HCFC/HFC
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUSRS485
Tipo di prodottoMCX08M2
Tipo displayLCD

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.652 Kilogram
Peso netto0.64 Kilogram
Volume2.559 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162786031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm