Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Regolatore program., 8 relè, MCX08M2

080G0337

Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEEACLLC CDC EURO-TYSKUL
China RoHS complianceYes
Codice kit connettore080G0180
Consumo energetico [W]10.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneCapacity control
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloMCX08M2
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]8 pz
Caratteristica
Valore
Ingressi digitali (DI) [pz.]8 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
Metodo di montaggioSu barra DIN
N. dossier SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Nome prodottoRegolatore program., 8 relè
Nome prodotto dossier SCIPMCX08M2
Orologio in tempo realeSÌ
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Segnale acusticoSÌ
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneMODBUS
Tipo di prodottoMCX08M2
Tipo displayWithout Display
Uscite analogiche (AO) [pz.]4 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo632 Gram
Peso netto405 Gram
Volume2.867 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm