Danfoss logo
CSTFR1 - Electronic control

Regolatore program., 6 relè, CSTFR1

080G0156

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 230, Tipo di comunicazione: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 24

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEGOST R
CE markYes
China RoHS complianceYes
Codice kit connettore080G0185
Consumo energetico [W]6.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloCSTFR14000070
Ingressi analogici (AI) [pz.]16 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]22 pz
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoNo
Material DescriptionCSTFR1, 230V, RS485
Metodo di montaggioSu barra DIN
N. dossier SCIP8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
Nome prodottoRegolatore program., 6 relè
Nome prodotto dossier SCIPMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Orologio in tempo realeNo
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo24 pz
Segnale acusticoSÌ
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]110 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUSRS485
Tipo di prodottoCSTFR1
Tipo displayWithout Display
Uscite analogiche (AO) [pz.]6 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]20 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.352 Kilogram
Peso netto0.246 Kilogram
Volume2.326 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423284931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm