Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

Modulo I/O, AS-XP05+

080G6012

Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACRCMUAUL Recognized
Area di applicazioneProgrammable controller
Batteria di back-up [V] CC [Max]42 V
Batteria di back-up [V] CC [Min]18 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Codice kit connettore080G6035
Consumo energetico [W]5.0 W
Contains batteriesNo
Control of Stepper driver [pc]1 pz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo singolo
FunzioneI/O module
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloAS-XP05+ S
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]10 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]10 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Metodo di montaggioSu barra DIN
N. dossier SCIPf6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
Nome prodottoModulo I/O
Nome prodotto dossier SCIPALSMART SCIP-2
Orologio in tempo realeNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Segnale acusticoNA
Tipo di prodottoAS-XP05+
Tipo displayWithout Display
UL markYes
Uscite analogiche (AO) [pz.]2 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]5 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.28 Kilogram
Peso netto0.17 Kilogram
Volume1.152 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm