Danfoss logo
as-xp 10_080G6010

Modulo I/O, AS-XP10

080G6010

Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEUL Recognized
Area di applicazioneProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Codice kit connettore080G6033
Consumo energetico [W]6.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Formato imballoImballo singolo
FunzioneI/O module
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloAS-XP10 S
Ingressi analogici (AI) [pz.]14 pz
Caratteristica
Valore
Ingressi digitali (DI) [pz.]18 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Material DescriptionAS-XP10 SinglePack
Metodo di montaggioSu barra DIN
N. dossier SCIPabacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f
Nome prodottoModulo I/O
Nome prodotto dossier SCIPALSMART SCIP-4
Orologio in tempo realeNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Segnale acusticoNA
Tipo di prodottoAS-XP10
Tipo displayWithout Display
UL markYes
Uscite analogiche (AO) [pz.]2 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]10 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.41 Kilogram
Peso netto0.324 Kilogram
Volume1.315 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162703335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm