Danfoss logo
080G6044_as-ui04_wall

Pannello di controllo, AS-UI04

080G6044

Metodo di montaggio: Montaggio, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneC UL US LISTEDCEEAC
Area di applicazioneProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Codice kit connettore080G6051
Consumo energetico [W]10.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)-II7(c)-V
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneUser Interface
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloAS-UI04 S
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Material DescriptionAS-UI04 Wall Mounted SinglePack
Metodo di montaggioMontaggio
N. dossier SCIP939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
Nome prodottoPannello di controllo
Nome prodotto dossier SCIPAlsmart Codes
Orologio in tempo realeNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Segnale acusticoNA
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneCAN-FD
Tipo di prodottoAS-UI04
Tipo displayTFT 480x272 color
UL markYes
Ulteriori informazioniNTC sensor

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.368 Kilogram
Peso netto0.368 Kilogram
Volume2.412 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162931202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm