AS-DIN Side
080G6029
Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
080G6029
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Area di applicazione | Programmable controller |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzione | Din rail jumper left+right |
| Gruppo prodotti | Controller programmabili |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | AS-DIN Side connector kit |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| N. dossier SCIP | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| Nome prodotto | Connector |
| Nome prodotto dossier SCIP | AS-DIN Side Connector Kit |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di prodotto | AS-DIN Side |
| Tipo display | Without display |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.047 Kilogram |
| Peso netto | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |