Regolatore program., 6 relè
080G6006
Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: 2xRS485, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 12, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 10, Uscite digitali (DO) [pz.]: 6, Uscite analogiche (AO) [pz.]: 3, Formato imballo: Imballo singolo
080G6006
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Area di applicazione | Programmable controller |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Codice kit connettore | 080G6031 |
| Consumo energetico [W] | 30.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | Regolatore programmabile |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Gruppo prodotti | Controller programmabili |
| Identificazione modello | AS-CX06 Mid |
| Ingressi analogici (AI) [pz.] | 10 pz |
| Ingressi digitali (DI) [pz.] | 12 pz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| Kit connettori incluso | SÌ |
| Material Description | AS-CX06 Mid SinglePack |
| Metodo di montaggio | Su barra DIN |
| N. dossier SCIP | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Nome prodotto | Regolatore program., 6 relè |
| Nome prodotto dossier SCIP | ALSMART SCIP-1 |
| Orologio in tempo reale | SÌ |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Segnale acustico | NA |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
| Tipo di comunicazione | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Tipo di prodotto | AS-CX06 |
| Tipo display | Without Display |
| UL mark | Yes |
| Uscite analogiche (AO) [pz.] | 3 pz |
| Uscite digitali (DO) [pz.] | 6 pz |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.414 Kilogram |
| Peso netto | 0.327 Kilogram |
| Volume | 1.315 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |