Danfoss logo
AS-CX06 Pro

Regolatore program., 6 relè

080G6002

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: 2xRS485, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 12, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 10, Uscite digitali (DO) [pz.]: 6, Uscite analogiche (AO) [pz.]: 3, Formato imballo: Imballo singolo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACRCMUAUL Recognized
Area di applicazioneProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Codice kit connettore080G6031
Consumo energetico [W]30.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloAS-CX06 Pro
In scope of WEEENo
Ingressi analogici (AI) [pz.]10 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]12 pz
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Material DescriptionAS-CX06 Pro SinglePack
Metodo di montaggioSu barra DIN
N. dossier SCIPa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Nome prodottoRegolatore program., 6 relè
Nome prodotto dossier SCIPALSMART SCIP-1
Orologio in tempo realeSÌ
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Segnale acusticoNA
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazione2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Tipo di prodottoAS-CX06
Tipo displayWithout Display
UL markYes
Uscite analogiche (AO) [pz.]3 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]6 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.443 Kilogram
Peso netto0.38 Kilogram
Volume1.315 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162703250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm