Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Tensione di alimentazione [V] CA: 21 - 265, Tipo di comunicazione: USB; CANBUS; ETHER, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEUAUL Recognized
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Consumo energetico [W]15.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiElectronic controllers
Ingressi analogici (AI) [pz.]10 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]22 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Metodo di montaggioSu barra DIN
N. dossier SCIP0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Nome prodottoLiquid level controller
Orologio in tempo realeSÌ
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo8 pz
Segnale acusticoNA
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]265 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]21 V
Tipo di comunicazione1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Tipo di prodottoEKE 3470P
UL markYes
Uscite analogiche (AO) [pz.]6 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]15 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.039 Kilogram
Peso netto0.655 Kilogram
Volume4.426 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk