Danfoss logo
EKE 347 Liquid Level Controller

Regolatore del livello del liquido, EKE 347

080G5000

Ingressi digitali (DI) [pz.]: 2, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSKUL
Assorbimento elettrico [VA]15.0 VA
Caratteristiche del prodottoComunicazione busDisplay LCD integratoInterfaccia utente multilingueSetup rapidoOpzione arresto remotoRelè SPDT
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniMMIGRS2
Display anterioreSÌ
Division40
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiControllo valvola elettronica
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]5 pz
Caratteristica
Valore
Ingressi digitali (DI) [pz.]2 pz
IspezionabileNo
Lingua prodottoAraboCineseIngleseFranceseTedescoItalianoPortogheseRussoSpagnolo
Material DescriptionEKE 347 Liquid level controller
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore del livello del liquido
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneCAN-openMODBUS RTU
Tipo di prodottoEKE 347
Tipo di sensoreSensore di livello del liquido
Tipo uscita valvolaAKVAKVAICM (+ICAD)
UL markYes
Ulteriori informazioni3 relè SPDT, 1 SolidState
Uscite analogiche (AO) [pz.]1 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]3 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.378 Kilogram
Peso netto0.192 Kilogram
Volume1.871 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428877077
Proposition 65No significant risk