Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

Modulo I/O, AK-XM 103A

080Z0032

Funzione: Ingressi e uscite analogici, Tipo controller: Modulo di estensione, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 4, Uscite analogiche (AO) [pz.]: 4, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Area di applicazioneIngressi e uscite supplementari
Assorbimento elettrico [VA]1.5 VA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]treceiver=32 ºF
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreNo
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneIngressi e uscite analogici
Gruppo prodottiI/O e moduli di comunicazione
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]4 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionAK-XM 103A, Control,Ext. Module, 4AI/AO
N. dossier SCIP7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Nome prodottoModulo I/O
Nome prodotto dossier SCIPAK-XM Control Comm Module-1
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo16 pz
Refrigerante(i)R744
Tipo controllerModulo di estensione
Tipo di prodottoAK-XM 103A
UL markYes
Uscite analogiche (AO) [pz.]4 pz
Utilizzato per prodottoT 2TE 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.362 Kilogram
Peso netto0.2 Kilogram
Volume2.514 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423279852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm