Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

Modulo I/O, AK-XM 208B

080Z0022

Funzione: Uscite valvola (4x), Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo controller: Modulo di estensione, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCELLC CDC TYSK
Area di applicazioneValvola motore passo passo
Assorbimento elettrico [VA]13.0 VA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreNo
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneUscite valvola (4x)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiI/O e moduli di comunicazione
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionAK-XM 208B, Control,Stepper Valve Module
N. dossier SCIP7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Nome prodottoModulo I/O
Nome prodotto dossier SCIPAK-XM Control Comm Module-1
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo12 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo controllerModulo di estensione
Tipo di prodottoAK-XM 208B
Tipo uscita valvolaETS (EEV)KVS (EEV)

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.536 Kilogram
Peso netto0.475 Kilogram
Volume3.249 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428075879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm