Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

Modulo I/O, AK-XM 205B

080Z0017

Funzione: Ingressi analogici, uscite digitali, Tipo di comunicazione: AK2 LOCAL BUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Area di applicazioneIngressi e uscite supplementari
Assorbimento elettrico [VA]4.8 VA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreNo
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EquipaggiamentoBlocchi euroTerminal resistor
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneIngressi analogici, uscite digitali
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiI/O e moduli di comunicazione
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]8 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionAK-XM 205B,8AI/8DO,OVR, Euro Style conn.
N. dossier SCIP7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Nome prodottoModulo I/O
Nome prodotto dossier SCIPAK-XM Control Comm Module-1
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo12 pz
Tipo controllerModulo di estensione
Tipo di comunicazioneAK2 LOCAL BUS
Tipo di prodottoAK-XM 205B
Ulteriori informazionicon Scheda override
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.728 Kilogram
Peso netto0.49 Kilogram
Volume3.374 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428078887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm