Danfoss logo
AK-CM 102

Modulo di comunicazione, AK-CM 102

080Z0064

Funzione: Pack Contr. per estensione IO, Tipo di comunicazione: RJ45 del regolatore, Area di applicazione: Ingressi e uscite supplementari

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Area di applicazioneIngressi e uscite supplementari
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreNo
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
FunzionePack Contr. per estensione IO
Gruppo prodottiI/O e moduli di comunicazione
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionAK-CM 102, Control, Comm. Module
N. dossier SCIP4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
Nome prodottoModulo di comunicazione
Nome prodotto dossier SCIPAK-CM Control Comm Module-2
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo16 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Tipo controllerModulo di comunicazione
Tipo di comunicazioneRJ45 del regolatore
Tipo di prodottoAK-CM 102
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.39 Kilogram
Peso netto0.173 Kilogram
Volume2.491 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428447348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm