Danfoss logo
080Z0063 AK-CM 101C vertical

Modulo di comunicazione, AK-CM 101C

080Z0063

Funzione: LON RS485, Tipo di comunicazione: RS485, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 16

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Area di applicazioneIngressi e uscite supplementari
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreNo
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneLON RS485
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiI/O e moduli di comunicazione
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionAK-CM 101C,Control, Comm.Module, RS485
N. dossier SCIP4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
Nome prodottoModulo di comunicazione
Nome prodotto dossier SCIPAK-CM Control Comm Module-2
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo16 pz
Tipo controllerModulo di comunicazione
Tipo di comunicazioneRS485
Tipo di prodottoAK-CM 101C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo280 Gram
Peso netto157 Gram
Volume2.485 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423288175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm