Danfoss logo
XGE fan speed controller

Regolatore della velocità delle ventole, XGE-6M

061H3260

Impostazioni di fabbrica [bar]: 28, Numero di fasi: 1, Banda proporzionale max. [bar]: 7, Campo regolazione [bar] Pe [Min]: 22, Campo regolazione [bar] Pe [Max]: 39, Identificazione modello: XGE-6M

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
AlloggiamentoCHIUSO
ApprovazioneCE
Banda proporzionale max. [bar]7.0 bar
Banda proporzionale max. [psi]101.0 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]39.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]22.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]3.90 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]2.20 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max]566.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]319.00 psig
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Componenti inclusePlug
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneMin. speed
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiRegolatori elettronici
Identificazione modelloXGE-6M
Impostazione di fabbrica [psig]406.0 psig
Impostazione velocità min. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Ingresso pressione interno/esternoFemale
IspezionabileNo
Material DescriptionXGE-6M / Condenser Fan Speed Control
Max. Pressione di esercizio [bar]47.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]681 psig
Max. uscita corrente/fase [A]3 A
Nome prodottoRegolatore della velocità delle ventole
Nota raccordo pressionecon Schrader
Numero di fasi1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Refrigerante(i)R407HR410AR449BR450AR513A
Standard raccordo ingresso pressioneDIN 8906
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]200 V
Tipo di prodottoXGE
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.272 Kilogram
Peso netto0.19 Kilogram
Volume0.746 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428275446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm