Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Regolatore della velocità delle ventole, XGE-4MI

061H3241

Impostazioni di fabbrica [bar]: 19, Numero di fasi: 1, Banda proporzionale max. [bar]: 6, Campo regolazione [bar] Pe [Min]: 10, Campo regolazione [bar] Pe [Max]: 25, Identificazione modello: XGE-4MI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
AlloggiamentoCHIUSO
ApprovazioneCE
Banda proporzionale max. [bar]6.0 bar
Banda proporzionale max. [psi]87.0 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]25.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]10.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]2.50 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max]363.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]145.00 psig
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneMin. speed
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiRegolatori elettronici
Identificazione modelloXGE-4MI
Impostazione di fabbrica [psig]276.0 psig
Impostazione velocità min. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Ingresso pressione interno/esternoFemale
IspezionabileNo
Material DescriptionXGE-4M / Condenser Fan Speed Control
Max. Pressione di esercizio [bar]47.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]681 psig
Max. uscita corrente/fase [A]3 A
Nome prodottoRegolatore della velocità delle ventole
Nota raccordo pressionecon Schrader
Numero di fasi1
Prodotto identico061H3240
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo60 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Standard raccordo ingresso pressioneDIN 8906
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]200 V
Tipo di prodottoXGE
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.211 Kilogram
Peso netto0.2 Kilogram
Volume0.775 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428275484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm