Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Regolatore della velocità delle ventole

061H3147

Impostazioni di fabbrica [bar]: 28, Banda proporzionale max. [bar]: 7, Campo regolazione [bar] Pe [Min]: 22, Campo regolazione [bar] Pe [Max]: 39

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
AlloggiamentoCHIUSO
ApprovazioneCE
Banda proporzionale max. [bar]7.0 bar
Banda proporzionale max. [psi]101.0 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]39.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]22.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]3.90 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]2.20 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max]566.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]319.00 psig
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compatible motorsEC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiRegolatori elettronici
Identificazione modelloXGE-6SEI
Impostazione di fabbrica [psig]406.0 psig
Ingresso pressione interno/esternoFemale
IspezionabileNo
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SEI I/60
Max. Pressione di esercizio [bar]47.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]681 psig
Nome prodottoRegolatore della velocità delle ventole
Nota raccordo pressionecon Schrader
Prodotto identico061H3247
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo60 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Standard raccordo ingresso pressioneDIN 8906
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tipo di prodottoXGE
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.262 Kilogram
Peso netto0.19 Kilogram
Volume0.746 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428531603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm