Regolatore della velocità delle ventole
061H3080
Impostazioni di fabbrica [bar]: 28, Numero di fasi: 1, Banda proporzionale max. [bar]: 7, Campo regolazione [bar] Pe [Min]: 22, Campo regolazione [bar] Pe [Max]: 39
061H3080
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electron. control accessories |
| Alloggiamento | CHIUSO |
| Approvazione | ATEXCECSAEACUL |
| Banda proporzionale max. [bar] | 7.0 bar |
| Banda proporzionale max. [psi] | 101.0 psi |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 131 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 39.00 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 22.00 bar |
| Campo regolazione [MPa] Pe [Max] | 3.90 MPa |
| Campo regolazione [MPa] Pe [Min] | 2.20 MPa |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 566.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 319.00 psig |
| CE mark | Yes |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Componenti incluse | Plug |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 1/4 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | Cut Off |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Regolatori elettronici |
| Identificazione modello | XGE-6CC-7QA914 |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 406.0 psig |
| Impostazione velocità min. [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller M/50 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 47.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 681 psig |
| Max. uscita corrente/fase [A] | 3 A |
| Nome prodotto | Regolatore della velocità delle ventole |
| Nota raccordo pressione | con Schrader |
| Numero di fasi | 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Standard raccordo ingresso pressione | DIN 8906 |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 200 V |
| testo vendite ATEX | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Tipo di prodotto | XGE |
| Tipo raccordo ingresso pressione | A cartella |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.272 Kilogram |
| Peso netto | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.804 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693619 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |