Danfoss logo
Regolatore della velocità delle ventole-product-details

Regolatore della velocità delle ventole

061H3068

Impostazioni di fabbrica [bar]: 15, Numero di fasi: 1, Banda proporzionale max. [bar]: 4.5, Campo regolazione [bar] Pe [Min]: 8, Campo regolazione [bar] Pe [Max]: 18

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
AlloggiamentoCHIUSO
ApprovazioneATEXCECSAEACUL
Banda proporzionale max. [bar]4.5 bar
Banda proporzionale max. [psi]65.0 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]18.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]8.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]1.80 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]0.80 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max]261.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]116.00 psig
CommentiPLUG ORDERED SEPARATELY
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneCut Off
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiRegolatori elettronici
Identificazione modelloXGE-2CCI-7QA902
Impostazione di fabbrica [psig]218.0 psig
Impostazione velocità min. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Ingresso pressione interno/esternoFemale
IspezionabileNo
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller
Max. Pressione di esercizio [bar]47.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]681 psig
Max. uscita corrente/fase [A]3 A
Nome prodottoRegolatore della velocità delle ventole
Nota raccordo pressionecon Schrader
Numero di fasi1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo60 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Standard raccordo ingresso pressioneDIN 8906
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]200 V
testo vendite ATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Tipo di prodottoXGE
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.211 Kilogram
Peso netto0.19 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255138976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm