Danfoss logo
RGE-N

Regolatore della velocità delle ventole, RGE

061H3045

Impostazioni di fabbrica [bar]: 19, Numero di fasi: 1, Banda proporzionale max. [bar]: 6, Campo regolazione [bar] Pe [Max]: 28, Campo regolazione [bar] Pe [Min]: 8, Identificazione modello: RGE-Z1L4-7DS

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
AlloggiamentoCHIUSO
ApprovazioneCE
Banda proporzionale max. [bar]6.0 bar
Banda proporzionale max. [psi]87.0 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]28.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]8.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]2.80 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]0.80 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max]406.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]116.00 psig
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP54
Gruppo prodottiRegolatori elettronici
Identificazione modelloRGE-Z1L4-7DS
Impostazione di fabbrica [psig]276.0 psig
Impostazione velocità min. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Ingresso pressione interno/esternoFemale
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]35.4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1L4-7DS
Max. Pressione di esercizio [bar]47.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]681 psig
Max. uscita corrente/fase [A]2 A
Nome prodottoRegolatore della velocità delle ventole
Nota raccordo pressionecon Schrader
Numero di fasi1
Numero di morsetti [pz]2 pz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo27 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Standard raccordo ingresso pressioneDIN 8906
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]200 V
Tipo di prodottoRGE
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.422 Kilogram
Peso netto0.36 Kilogram
Volume0.958 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428275712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm