Danfoss logo
Connector 3 P, R 5,00 mm

KIT 30 CONN.3 POLI/5.0 MM, EKC 100; EKC 200

084B8588

KIT 30 CONN.3 POLI/5.0 MM, Utilizzato per prodotto: EKC 100; EKC 200, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 9

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneConnettori a 3 poli, 5,0 mm, 30 pz.
Gruppo prodottiElectron. control accessories
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloEKC 100/200
Material DescriptionKIT 30 CONN.3 POLI/5.0 MM
N. dossier SCIPc7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
Nome prodottoMorsetti
Nome prodotto dossier SCIPEKC Accessories
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo9 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoEKC 100EKC 200

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.176 Kilogram
Peso netto0.175 Kilogram
Volume0.308 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428434287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm