KIT 30 CONN.2 POLI/5.0 MM, EKC 100; EKC 200
084B8587
KIT 30 CONN.2 POLI/5.0 MM, Utilizzato per prodotto: EKC 100; EKC 200, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
084B8587
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | Connettori a 2 poli, 5,0 mm, 30 pz. |
| Gruppo prodotti | Electron. control accessories |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | EKC 100/200 |
| Material Description | KIT 30 CONN.2 POLI/5.0 MM |
| N. dossier SCIP | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| Nome prodotto | Morsetti |
| Nome prodotto dossier SCIP | EKC Accessories |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | EKC 100EKC 200 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 117 Gram |
| Peso netto | 116 Gram |
| Volume | 0.091 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |