Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Sensore di temperatura, NTC

080N0306

Funzione: Rilevamento della temperatura, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 150

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connettore morsettiMorsettiera
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
FunzioneRilevamento della temperatura
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
Lunghezza del cavo [m]3.000 m
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,3m
N. dossier SCIP5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
Nome prodottoSensore di temperatura
Nome prodotto dossier SCIPNTC Temperature sensor Cable
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo150 pz
Tipo di prodottoNTC
Utilizzato per prodottoEET

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.068 Kilogram
Peso netto0.063 Kilogram
Volume0.233 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162490839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm