Sensore di temperatura, NTC
080N0304
Funzione: Rilevamento della temperatura, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 150
080N0304
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Connettore morsetti | Morsettiera |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione | Rilevamento della temperatura |
| Gruppo prodotti | Sensori |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [m] | 1.500 m |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1.5m |
| N. dossier SCIP | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Nome prodotto | Sensore di temperatura |
| Nome prodotto dossier SCIP | NTC Temperature sensor Cable |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 150 pz |
| Tipo di prodotto | NTC |
| Utilizzato per prodotto | EET |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.037 Kilogram |
| Peso netto | 0.032 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |