Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | C UL US LISTEDCE |
| Area di applicazione | Programmable controller |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato imballo | Single pack |
| Funzione | USB Dongle for AS Design |
| Gruppo prodotti | Accessories, electron. control |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | AS-KEY |
| Material Description | AS-KeySinglePack |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pc |
| Tipo di prodotto | AS-KEY |
| Tipo display | Without Display |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 18 Gram |
| Peso netto | 3 Gram |
| Volume | 0.152 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |