Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

AS-UI Snap-on

080G6016

Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACRCMUAUL Recognized
Area di applicazioneProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneUser Interface
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloAS-UI Snap-on S
IspezionabileNo
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
Metodo di montaggioSnap-on
Nome prodottoDisplay
Orologio in tempo realeNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Segnale acusticoNA
Tipo di prodottoAS-UI Snap-on
Tipo displayLCD 128x64 mono
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.099 Kilogram
Peso netto0.071 Kilogram
Volume0.206 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm