Danfoss logo
ACCSCS - Fans speed control

ACCSCS Three-phase reg. 400 Vac, 8 A, Serie MCX

080G0217

ACCSCS Three-phase reg. 400 Vac, 8 A, Utilizzato per prodotto: Serie MCX, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiElectron. control accessories
Identificazione modelloACCSCS
Material DescriptionACCSCS Three-phase reg. 400 Vac, 8 A
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76
Nome prodottoRegolatore della velocità delle ventole
Nome prodotto dossier SCIPACCSCS - Fans speed control
Prodotto identico080G0279
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo15 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoSerie MCX

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.328 Kilogram
Peso netto2.328 Kilogram
Volume6.991 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423286089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm