Danfoss logo
ACCPBT, Probe Pt1000, IP68, 6x40

Sensori, ACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m

080G0210

ACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m, Utilizzato per prodotto: Serie MCX, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
Identificazione modelloACCPBT
In scope of WEEEYes
Lunghezza del cavo [m]6.000 m
Material DescriptionACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m
Nome prodottoSensore di temperatura
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoSerie MCX

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.071 Kilogram
Peso netto0.057 Kilogram
Volume0.28 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423286010
Proposition 65No significant risk