Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC
061H3104
Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50
061H3104
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| Conn. elettriche | Spina DIN |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Electron. control accessories |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | XGE-AA02 |
| Material Description | XGE DIN Plug AA02 I/50 |
| Max. uscita corrente/fase [A] | 16 A |
| Nome prodotto | Plug |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di prodotto | Accessory |
| Utilizzato per prodotto | XGE-ECXGE-SE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.033 Kilogram |
| Peso netto | 0.031 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.081 Liter |
| EAN/UPC | 5715162663899 |