OP-HGZ125D40Q
115N0363
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60
115N0363
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/3/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applicazioni | HBPMBP |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 987 W |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 200 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | Q |
| Compressor model | MTZ125-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 3.50 A |
| Descrizione | OP-HGZ125D40Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 600 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 14.47 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ125D40Q 220V/3F/60Hz |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 21.19 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-HGZ125D40Q |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 2 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Prodotto identico | 114N3329115F0363 |
| Product line | Condensing Units |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tipo condensatore | Q8 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ D40 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | D40 : Optyma - versione standard + quadro elettrico completo + protezione completa del compressore + protezione della custodia |
| Versione | D40 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 287 Kilogram |
| Peso netto | 269 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1172.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |