OP-HGZ160D48E
115F0905
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
115F0905
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applicazioni | HBPMBP |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 500 W |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | E |
| Compressor model | MTZ160-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 3.50 A |
| Descrizione | OP-HGZ160D48E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 600 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ160D48E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGZ160D48E |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 2 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tipo condensatore | Q8 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ D48 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | D48 : Optyma - mercato dei serbatoi del latte per la Nuova Zelanda e mercato APA |
| Versione | D48 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 262 Kilogram |
| Peso netto | 244 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1600.56 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |