Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

OP-LJZ048D49Q

115F0412

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniLBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]200 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]240 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoQ
Compressor modelNTZ048-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.10 A
DescrizioneOP-LJZ048D49Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]355 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]350.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ048D49Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ048D49Q
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]240 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR452A
TecnologiaAlternativo
Tensione 60 Hz [V]230 V
Tipo condensatoreD8
Tipo di prodottoOptyma™ D49
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersionDescriptionD49 : Optyma - versione standard + quadro elettrico completo + protezione completa del compressore
VersioneD49

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo69 Kilogram
Peso netto60 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm