Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJZ050D39V

115F0299

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 380/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniHBPMBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]375 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]450 W
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]380 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoV
Compressor modelMTZ050-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]2.60 A
DescrizioneOP-HJZ050D39V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]457 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]400 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]6300 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.2 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ050D39V
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)8.14 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ050D39V
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreJ8
Tipo di prodottoOptyma™ D39
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionD39 : Optyma - versione standard + quadro elettrico completo
VersioneD39
Volume ricevitore [L]8.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo107 Kilogram
Peso netto94 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm