Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

OP-HJZ022D39E

115F0276

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicazioniHBPMBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]200 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]240 W
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Compressor modelMTZ022-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]1.10 A
DescrizioneOP-HJZ022D39E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]355 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ022D39E
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ022D39E
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreD8
Tipo di prodottoOptyma™ D39
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionD39 : Optyma - versione standard + quadro elettrico completo
VersioneD39
Volume ricevitore [L]4.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo64 Kilogram
Peso netto55 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm