Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

OP-HJM019D49V

115F0229

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 380/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniMBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]200 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]240 W
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]380 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoV
Compressor modelMT019-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]2.60 A
DescrizioneOP-HJM019D49V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]355 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]400 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM019D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM019D49V
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R22
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreD8
Tipo di prodottoOptyma™ D49
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionD49 : Optyma - versione standard + quadro elettrico completo + protezione completa del compressore
VersioneD49

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo69 Kilogram
Peso netto60 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm