Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJM050D39E

115F0158

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicazioniMBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]375 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]450 W
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Compressor modelMT050-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]2.60 A
DescrizioneOP-HJM050D39E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]457 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]6300 m³/h
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM050D39E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.52 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM050D39E
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R22
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreJ8
Tipo di prodottoOptyma™ D39
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionD39 : Optyma - versione standard + quadro elettrico completo
VersioneD39
Volume ricevitore [L]8.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo107 Kilogram
Peso netto94 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm