OP-HJZ050D20N
115F0097
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/60
115F0097
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applicazioni | HBPMBP |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 375 W |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 450 W |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 208 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | N |
| Compressor model | MTZ50-1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Descrizione | OP-HJZ050D20N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 457 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.32 kW |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.04 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ050D20N |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 8.18 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HJZ050D20N |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tipo condensatore | J8 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ D20 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial e/o Slim Pack - versione standard |
| Versione | D20 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 104 Kilogram |
| Peso netto | 91 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |