Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

OP-HJZ036D20E

115F0088

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicazioniHBPMBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]375 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]450 W
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Compressor modelMTZ036-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]2.60 A
DescrizioneOP-HJZ036D20E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]457 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ036D20E
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)5.02 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ036D20E
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Prodotto identico115F0880
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreG8
Tipo di prodottoOptyma™ D20
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial e/o Slim Pack - versione standard
VersioneD20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto65 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm