Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGM160D20V

115F0062

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 380/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniMBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]500 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]600 W
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]380 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoV
Compressor modelMT160-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]3.50 A
DescrizioneOP-HGM160D20V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]600 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]400 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]13980 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM160D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)23.80 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM160D20V
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R22
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreQ8
Tipo di prodottoOptyma™ D20
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial e/o Slim Pack - versione standard
VersioneD20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo248 Kilogram
Peso netto230 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm