OP-MGME217SMA06D
114X8660
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™
114X8660
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Applicazioni | MBP |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | D |
| Compressor model | SM161-4 |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 1.00 A |
| Descrizione | OP-MGME217SMA06D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| Material Description | OP-MGME217SMA06D (SM160-440V BLU) |
| Model number | OP-MGME217SMA06D |
| N. dossier SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 3 |
| Numero di ventilatori | 2 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R22 |
| Tecnologia | Scroll |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A06 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| Versione | A06 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 169 Kilogram |
| Peso netto | 154 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |