OP-MGZE171MTA07D
114X8067
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R134a, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™
114X8067
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
| Applicazioni | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | OP-MGZE171MTA07D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| Material Description | OP-MGZE171MTA07D |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Model number | OP-MGZE171MTA07D |
| N. dossier SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR134a |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A07 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| Versione | A07 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 169 Kilogram |
| Peso netto | 154 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |