Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MGZE108MTA07D

114X8065

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R134a, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
ApplicazioniMBP
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneOP-MGZE108MTA07D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Material DescriptionOP-MGZE108MTA07D
Caratteristica
Valore
Model numberOP-MGZE108MTA07D
N. dossier SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA SPARE-11
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR134a
Tipo di prodottoOptyma™ A07
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneA07

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo144 Kilogram
Peso netto139 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428560214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm