Danfoss logo
OP-MGME271MTA06D

OP-MGME271MTA06D

114X8031

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]400/3/50
ApplicazioniMBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]500 W
Attacco linea del liquido [in]5/8 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoD
Compressor modelMT160-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]1.00 A
DescrizioneOP-MGME271MTA06D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Material DescriptionOP-MGME271MTA06D (MT160-440V BLU)
Model numberOP-MGME271MTA06D
N. dossier SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA SPARE-11
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)3
Numero di ventilatori2
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R22
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreQ3
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ A06
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneA06

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo169 Kilogram
Peso netto154 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428560528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm