Danfoss logo
 OP-LGHE215NTA02D - 114X5144

OP-MGZD242MTA02E

114X5800

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicazioniMBP
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]680 W
Attacco linea del liquido [in]5/8 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Compressor modelMTZ144-4
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]3.00 A
DescrizioneOP-MGZD242MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]500.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]9200 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)11.9 kW (R134a)
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGZD242MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC36 A
Model numberOP-MGZD242MTA02E
N. dossier SCIP386e58c4-b837-4de8-9caf-085b6cac0762
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA A02 J7 E3
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Prodotto identico114X5801114X5802
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR407AR407CR407F
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tipo condensatoreN4
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ A02
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionA02 : Optyma con ricevitore + valvola di arresto + pressostato universale (KP-17WB) + tubi flessibili + quadro elettrico
Volume ricevitore [L]14.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo200 Kilogram
Peso netto192.5 Kilogram
Volume830.332 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162524497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm