OP-LGQN096NTA14E
114X5785
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™
114X5785
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 694.0 mm |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 75 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 360 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | E |
| Compressor model | NTZ096-4B |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.35 A |
| Descrizione | OP-LGQN096NTA14E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 7/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 350.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 440 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3450 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| Larghezza [mm] | 1320.00 mm |
| LRA | 32 A |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 700.0 mm |
| Material Description | OP-LGQN096NTA14E |
| MCC | 10.96 A |
| Model number | OP-LGQN096NTA14E |
| N. dossier SCIP | 87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237 |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA A14 |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 2 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 159 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 82 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR452A |
| Tensione 50 Hz [V] | 360 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | Cappottatura |
| Tipo condensatore | N8 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A14 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| Versione | A14 |
| Volume ricevitore [L] | 7.3 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 124 Kilogram |
| Peso netto | 105 Kilogram |
| Volume | 1008.228 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |